Aumente sus capacidades ampliando su solución NX Manufacturing utilizando Assembly Line Planner X como un complemento de gran valor, que le permite personalizar su solución NX X Manufacturing para que se adapte a las necesidades únicas de su proyecto.
Assembly Line Planner X permite a los fabricantes, como usted, planificar de forma más inteligente, rápida y colaborativa. Desde el diseño de líneas de alto nivel hasta la planificación detallada de estaciones, ofrece herramientas poderosas para visualizar el flujo de productos, equilibrar las cargas de trabajo y optimizar el uso de los recursos. Planifique una línea de producción compleja centrándose en las diferentes tecnologías y características de fabricación utilizadas para crear un ensamblaje, como soldaduras por puntos, pernos de soldadura, remaches, juntas continuas para la fijación y el sellado, y más.
Con informes integrados, colaboración en tiempo real y conectividad perfecta con Teamcenter, ofrece un gemelo digital completo de la línea de ensamblaje.
Características principales
Planificación de líneas
El proceso de planificación comienza en la vista Planificación de líneas, donde se distribuyen las piezas entre las estaciones y se define el flujo entre las estaciones en un visor PERT moderno. Para comprender mejor la distribución de las piezas, el estado de asignación de cada pieza y conjunto se muestra con un indicador de asignación directamente en el visor gráfico, que identifica las piezas en función de su estado. Como resultado de este trabajo, se puede mostrar la acumulación visual del producto en la línea de montaje.
Planificación de recursos.
Al trabajar en el diseño de la planta, puede cambiar a la vista Planificación de recursos, donde puede acceder a todas las funciones de diseño necesarias y, al mismo tiempo, utilizar la clasificación del software Teamcenter integrada para acceder a los recursos estándar. En la planificación de recursos, la atención se centra en la propia planta mientras el producto se mezcla temporalmente. Esta vista ofrece muchas maneras de definir un diseño aproximado o un diseño detallado con medidas exactas, aprovechando utilidades como los conectores para colocar los componentes en la planta de forma rápida y sencilla.
Detalle de la estación
La vista de detalles de la estación lo guía a través del proceso que detalla el interior de una estación de ensamblaje. En esta vista, solo se muestra el contenido de la estación, incluidos el equipo, las piezas y los subconjuntos, y el proceso de fabricación requerido para ese paso de la secuencia de ensamblaje. Las piezas y los subconjuntos se colocan automáticamente en el dispositivo deseado de cada estación. Mediante una búsqueda avanzada de funciones, puede identificar en qué funciones hay que trabajar y distribuirlas en consecuencia en las operaciones personalizadas. Luego, estas características se pueden clasificar y adaptar en función del proceso que representan.

Complementos de alto valor para NX X Manufacturing
Potencie su solución NX Manufacturing con complementos de alto valor, que le permiten ampliar fácilmente las capacidades de su software a medida que sus requisitos de planificación de fabricación aumentan con el tiempo.
El valioso complemento Assembly Line Planner X requiere una licencia de NX X Manufacturing Essentials.
Amplíe la funcionalidad de su solución NX Manufacturing con otros complementos de gran valor, entre los que se incluyen:
- Diseñador de líneas X
- Kits de herramientas abiertas de NX X