Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Roaming Hub & Interconnect impulsado por Numocity Technologies

Numocity es líder en carga y gestión de energía de vehículos eléctricos y ofrece soluciones de software de carga avanzadas para operadores de puntos de recarga (CPO), operadores de flotas y propietarios de vehículos eléctricos. Nuestras ofertas incluyen un sólido sistema de gestión de puntos de recarga (CPMS), funciones de carga y gestión de la energía inteligentes y un centro de roaming e interconexión que permite cargar sin problemas entre redes. Con operaciones en más de 20 países, Numocity suministra energía a una parte importante de los cargadores públicos de la India y es compatible con la plataforma de roaming de los principales fabricantes de vehículos.<br/><br/>Con certificación ISO 27001:2022, Numocity garantiza la seguridad de los datos y, al mismo tiempo, impulsa la movilidad sostenible con soluciones innovadoras y escalables, que contribuyen al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (Energía limpia y asequible).

¿Por qué NumoHub?

NumoHub es la solución de roaming e interconexión de Numocity que permite un acceso sin problemas a una amplia gama de redes de carga de vehículos eléctricos. Al conectar varios operadores de puntos de recarga (CPO) y proveedores de servicios de movilidad eléctrica (EMSP) en una sola plataforma, NumoHub permite a los conductores de vehículos eléctricos cargar en diferentes redes mediante una sola interfaz. Esto elimina la necesidad de varias aplicaciones o cuentas, mejora la experiencia de usuario y amplía la accesibilidad a la facturación. Además, NumoHub admite el intercambio de datos en tiempo real, la interoperabilidad de los pagos y garantiza una integración perfecta con varias infraestructuras y plataformas de carga.

Ventajas

  • Acceso de carga más amplio con una integración de red perfecta
  • Interoperabilidad simplificada de pagos y datos

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos