Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Home & Work Charging impulsado por Numocity Technologies

Numocity is a leader in EV charging and energy management, offering advanced charging software solutions for charge point operators (CPOs), fleet operators, and EV owners. Our offerings include a robust Charge Point Management System (CPMS), smart charging features & energy management, and a Roaming Hub & Interconnect that enables seamless cross-network charging. Operating in over 20 countries, Numocity powers a significant portion of India’s public chargers and supports major vehicle OEMs roaming platform.

ISO 27001:2022 certified, Numocity ensures data security while driving sustainable mobility with innovative, scalable solutions, contributing to Sustainable Development Goal 7 (Affordable and Clean Energy).

¿Por qué Carga de vehículos eléctricos basada en la comunidad?

La carga de vehículos eléctricos basada en la comunidad permite un acceso cómodo a las estaciones de carga de apartamentos, hoteles, hospitales, lugares de trabajo y otros lugares públicos. Los usuarios pueden empezar a cobrar fácilmente mediante un código QR o RFID, lo que garantiza una experiencia perfecta. Este enfoque amplía la disponibilidad de carga, reduce la ansiedad por la autonomía, apoya la adopción de los vehículos eléctricos y promueve la movilidad sostenible mediante la integración de la infraestructura de carga en los espacios comunitarios cotidianos.

Carga para el trabajo y el hogar

Ventajas

  • Cómodo acceso de carga en los lugares clave para todos los usuarios
  • Proceso de carga simplificado con integración de códigos QR y RFID
  • Promueve la movilidad sostenible y acelera la adopción de los vehículos eléctricos mediante la amplia disponibilidad de carga pública.

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales