Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

InspectionSuite impulsado por neoapps

Ayudamos a las empresas de fabricación a automatizar y digitalizar los procesos técnicos en Siemens NX y Teamcenter. Nuestra experiencia combina la consultoría de procesos estratégicos, la formación profesional y el desarrollo de soluciones CAD/CAM/CMM personalizadas con NX Open.

Con una amplia experiencia en la definición basada en modelos (MBD) y en la fabricación sin dibujos mediante el PMI, establecemos flujos de trabajo digitales estandarizados a lo largo del ciclo de vida del producto. Desde los informes automatizados de First Article Inspection (FAI) hasta la optimización del rendimiento de los grandes ensamblajes y un sólido control de revisiones, ayudamos a las organizaciones a aumentar la eficiencia, reducir la complejidad y lograr la excelencia operativa en la fabricación impulsada digitalmente.

¿Por qué Impulsando el hilo digital desde el CAD hasta el control de calidad?

Cierre la brecha entre el diseño y la calidad con la InspectionSuite para Siemens NX. Defina y extraiga automáticamente las funciones de inspección de dibujos 2D o modelos PMI 3D y genere informes de PPAP o del primer artículo sin errores con solo pulsar un botón en varios formatos. Intégrelo directamente con los sistemas PLM/CAQ y reduzca el tiempo de preparación de los documentos hasta un 90%

Modelo CAD 3D de una pieza circular con dimensiones de PMI

Ventajas

  • Ahorro de tiempo: el software automatiza la expansión y la extracción de las funciones de inspección (como las dimensiones, GD&T, etc.) de dibujos 2D o modelos 3D. Este proceso automatizado puede ahorrar hasta un 90% del tiempo en comparación con los enfoques manuales a la hora de crear los informes de inspección del primer artículo (documentos del PPAP).
  • Mejora de la calidad y la precisión: colocar globos y extraer datos automáticamente en NX garantiza que sus informes de inspección estén libres de errores. Esta precisión integrada le ayuda a reducir el desecho y la repetición de trabajos, lo que se traduce directamente en una mejora sustancial de la calidad del producto.
  • Más automatización (circuito cerrado): el software establece un proceso coherente entre el diseño y la calidad sin «pausas para los medios». «Cierra la brecha al permitir la transferencia directa de las funciones de inspección de los datos CAD de NX a los procesos posteriores, como los sistemas PLM/CAQ, o incluso directamente a la NX CMM.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Exterior de una casa moderna con familia

Un flujo de trabajo de Teamcenter para una mejor calidad

MACO cerró la brecha entre el diseño y la calidad al automatizar los documentos de inspección y crear un proceso CAD-QA fluido que mejoró la calidad de las piezas, redujo los costes y reforzó el liderazgo en innovación.