¿Por qué Trayectorias de giro basadas en la ciencia diseñadas para resolver desafíos?
VoluTurn ofrece trayectorias de torneado de alto rendimiento y basadas en la ciencia, diseñadas para resolver los desafíos más difíciles del torneado CNC, especialmente al mecanizar materiales difíciles de cortar, como superaleaciones a base de níquel. Sirve a programadores, ingenieros y fabricantes de CNC de los sectores aeroespacial, médico y energético que exigen fiabilidad, coherencia y velocidad.
El torneado convencional suele provocar cargas desiguales, hacer muescas en las herramientas, acumulación de calor y un mal acabado de la superficie. VoluTurn resuelve estos problemas con trayectorias de herramientas patentadas que gestionan de forma inteligente la presión de corte y la carga de virutas durante toda la operación, garantizando un movimiento más suave y sin defectos.
VoluTurn también admite insertos estándar ISO y estrategias de trayectoria de herramientas únicas, como Palindrome, para simplificar la programación y maximizar el rendimiento. El resultado: tiempos de ciclo reducidos, mayor vida útil de la herramienta y mayor calidad de las piezas. El valor para el cliente se mide en función de la reducción de los costes por pieza, el aumento del tiempo de actividad de la máquina y la confianza necesaria para realizar trabajos de torneado más complejos.