Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

VoluMill impulsado por ModuleWorks

En ModuleWorks, ofrecemos software avanzado para la generación, simulación y optimización de trayectorias de herramientas a fin de mejorar la eficiencia de la fabricación. Nuestras trayectorias inteligentes reducen los tiempos de los ciclos y mejoran la calidad de la superficie, mientras que la simulación en tiempo real evita errores y colisiones. La optimización basada en la física garantiza un funcionamiento seguro y eficiente de la máquina y las herramientas de corte. Estas soluciones ayudan a los fabricantes a mejorar las estrategias de mecanizado, aumentar la productividad, reducir los costes y mejorar la calidad de los productos.

¿Por qué Mecanizado de alta eficiencia?

VoluMill es un motor de trayectoria de herramientas de alto rendimiento diseñado para optimizar las operaciones de fresado en bruto en el mecanizado CNC. Sirve a los fabricantes de mecanizado aeroespacial, automotriz, médico y general que necesitan reducir los tiempos de ciclo, prolongar la vida útil de las herramientas y mejorar la eficiencia de corte. Los métodos de desbaste tradicionales provocan cargas inconsistentes, un calor excesivo y un desgaste prematuro de las herramientas. VoluMill resuelve esto generando trayectorias de herramientas basadas en la física que mantienen una velocidad de eliminación de material constante, lo que permite velocidades de avance más rápidas, movimientos más suaves y condiciones de corte más seguras. El valor es claro: hasta un 80% de reducción del tiempo de ciclo, aumento del 500% en la vida útil de la herramienta y un 50% menos de tiempo de programación. VoluMill permite a los talleres mecanizar más rápido, funcionar durante más tiempo sin supervisión y obtener resultados predecibles y repetibles.

Modelo CAD 3D con visualización de la trayectoria de la herramienta

Ventajas

  • VoluMill ofrece tiempos de ciclo más rápidos y una vida útil de las herramientas mucho más larga al generar trayectorias de fresado en bruto optimizadas y basadas en la ciencia. Los usuarios se benefician de la reducción de los costes de mecanizado y de la mejora de la fiabilidad, especialmente en materiales de alto valor o difíciles de mecanizar.
  • VoluMill también simplifica la programación al automatizar las estrategias óptimas de la trayectoria de las herramientas, reducir el tiempo de preparación y minimizar la necesidad de ajustes manuales, lo que facilita a los talleres la obtención de resultados consistentes y de alta calidad en todos los materiales.

Funcionalidades destacadas

caso de éxito

Cadena de suministro

Los proveedores aeroespaciales superaron los problemas de fijación de las aspiradoras con VoluMill. La fuerza constante impidió el movimiento de la pieza y la formación constante de astillas evacuaron el calor de manera uniforme, eliminando la deformación.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace redujo los tiempos de los ciclos de desbaste de 2 horas a 38 minutos en piezas de titanio con VoluMill. La vida útil de las herramientas se triplicó, el tiempo de programación se redujo un 40% e incluso las máquinas pequeñas ofrecían un gran rendimiento, lo que les ayudaba a ganar más trabajo y a superar las demandas de los clientes.

Explora los recursos y los productos relacionados