Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

MDES Exporter impulsado por ModuleWorks

En ModuleWorks, ofrecemos software avanzado para la generación, simulación y optimización de trayectorias de herramientas a fin de mejorar la eficiencia de la fabricación. Nuestras trayectorias inteligentes reducen los tiempos de los ciclos y mejoran la calidad de la superficie, mientras que la simulación en tiempo real evita errores y colisiones. La optimización basada en la física garantiza un funcionamiento seguro y eficiente de la máquina y las herramientas de corte. Estas soluciones ayudan a los fabricantes a mejorar las estrategias de mecanizado, aumentar la productividad, reducir los costes y mejorar la calidad de los productos.

¿Por qué Automatice los datos del MDES para los flujos de trabajo de fabricación digital?

MDES Exporter simplifica y automatiza la creación de datos de herramientas, piezas y accesorios compatibles con MDES directamente desde Siemens NX. Estos datos estandarizados se pueden utilizar sin problemas en la simulación, los sistemas de prevención de colisiones (CAS) y otros flujos de trabajo de fabricación digital, lo que reduce el esfuerzo manual, garantiza la precisión y acelera el hilo digital.

MDES

Ventajas

  • MDES Exporter ahorra tiempo al automatizar la extracción y el formato de los datos de herramientas, piezas y accesorios. Garantiza una salida estandarizada y compatible con MDES, reduce los errores y la repetición manual y, al mismo tiempo, mantiene la coherencia en todos sus sistemas de fabricación.
  • Los datos exportados se integran a la perfección en la simulación, el CAS y otros flujos de trabajo digitales, lo que acelera el proceso digital y agiliza la producción de principio a fin. Con una prueba gratuita disponible, MDES Exporter facilita la adopción de procesos de datos automatizados y estandarizados.
  • La especificación es compatible con las normas existentes, como la ISO 13399 y la DIN4000-190/DIN4003-190, y proporciona una base sólida y fiable para los gemelos digitales y la fabricación inteligente.

Funcionalidades destacadas