Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

FeedControl impulsado por ModuleWorks

En ModuleWorks, ofrecemos software avanzado para la generación, simulación y optimización de trayectorias de herramientas a fin de mejorar la eficiencia de la fabricación. Nuestras trayectorias inteligentes reducen los tiempos de los ciclos y mejoran la calidad de la superficie, mientras que la simulación en tiempo real evita errores y colisiones. La optimización basada en la física garantiza un funcionamiento seguro y eficiente de la máquina y las herramientas de corte. Estas soluciones ayudan a los fabricantes a mejorar las estrategias de mecanizado, aumentar la productividad, reducir los costes y mejorar la calidad de los productos.

¿Por qué Aumenta la vida útil, la velocidad y la coherencia de las herramientas, sin necesidad de la nube.?

FeedControl™ existe para ayudar a los usuarios del NX CAM de Siemens a superar los desafíos más comunes en la programación de CNC, como tiempos de ciclo excesivos, mala vida útil de las herramientas y resultados de mecanizado impredecibles. Si bien NX ofrece capacidades potentes, no tiene en cuenta automáticamente las variaciones en el uso del material dentro de las trayectorias de herramientas convencionales. FeedControl resuelve esto aplicando un motor basado en la física que analiza cualquier trayectoria de fresado generada por NX y ajusta dinámicamente las velocidades de avance para un mecanizado más seguro, rápido y uniforme. No requiere conexión a la nube y se integra a la perfección sin interrumpir su hilo digital. Diseñado para programadores e ingenieros de fabricación de Carolina del Norte, FeedControl mejora el rendimiento, reduce el desgaste y maximiza la eficiencia, todo ello dentro de su flujo de trabajo actual de NX.

Ventajas

  • FeedControl™ mejora la vida útil y los tiempos de ciclo de las herramientas al ajustar automáticamente las velocidades de avance en las trayectorias de herramientas de NX CAM en función del compromiso real del material, lo que permite un mecanizado más seguro y uniforme sin alterar el flujo de trabajo digital ni necesitar acceso a la nube.
  • FeedControl™ es fácil de usar y funciona de forma local (no se necesita conexión a la nube), por lo que los usuarios de NX CAM pueden optimizar las rutas de herramientas de forma rápida y segura sin obstáculos de TI, preservando la continuidad del flujo de trabajo y la autonomía de la planta de producción.
  • FeedControl™ mejora la previsibilidad en el mecanizado al reducir los picos repentinos de carga de las herramientas en las trayectorias de herramientas de NX CAM, lo que se traduce en menos herramientas rotas, una calidad de las piezas más fiable y un funcionamiento de la máquina más fluido y sin estrés.
  • FeedControl™ ayuda a cerrar las brechas de habilidades de mecanizado al automatizar la compleja optimización de la velocidad de avance en NX CAM, lo que permite a los programadores con menos experiencia producir resultados de nivel experto con un mínimo de formación o entrada manual.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Aerospace Mfg optimiza el mecanizado del impulsor.

Un fabricante aeroespacial mundial utilizó FeedControl para optimizar el mecanizado de un impulsor de titanio. ¿El resultado?
Reducción total del tiempo de ciclo del 20%
Un 90% más rápido en el semiacabado del cubo
Mejora de la estabilidad y resultados predecibles, incluso en trayectos complejos de 5 ejes.