Reducción de costes de energía
El Control de Microgrid permite reducir los costes de energía mediante la monitorización del perfil de carga y la intervención activa en las unidades generadoras.
Los componentes de control de Microgrid Control y Photovoltaic Plant Control están certificados según las normas VDE-AR-N 4110 y VDE-AR-N 4120 y, por lo tanto, permiten implementar todos los requisitos necesarios como controlador agrícola de EZA. Estas directrices para los sistemas de generación de energía en la red de media y alta tensión ayudan a garantizar que sus propios sistemas funcionan de acuerdo con la ley.

El Control de Microgrid permite reducir los costes de energía mediante la monitorización del perfil de carga y la intervención activa en las unidades generadoras.

Como componente de control central, el Control de Microgrid monitoriza, coordina y controla la alimentación de las distintas plantas de generación locales (EZA), como los sistemas de cogeneración, fotovoltaica, eólica y otros sistemas de EEG.

El Photovoltaic Plant Controller proporciona un control y una monitorización fiables y ajustados a los códigos de red de la energía suministrada para facilitar el funcionamiento económico de las centrales fotovoltaicas.