Los conmutadores de media tensión operados por grupo de la serie Topper proporcionan una conmutación trifásica eficaz para los sistemas de distribución eléctrica.
Estos conmutadores están disponibles con tensiones nominales de 15 a 38 kV, corriente continua de hasta 1200 A e impulso relámpago (BIL) de hasta 200 kV. Aborde los desafíos en las instalaciones en las que los espacios de montaje son limitados con nuestros conmutadores de estilo compacto.
La serie Topper viene totalmente montada y ajustada de fábrica sobre una base de acero o aluminio, con varios estilos de montaje, incluidos los estilos en poste, en forma de cruz, fase sobre fase, vertical y vertical.