Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué un conmutador sumergible?

Diseñados para funcionar en las condiciones subterráneas más duras, los conmutadores sumergibles ofrecen un funcionamiento fiable en entornos expuestos al agua, a la corrosión y a condiciones meteorológicas extremas.

Conmutador de distribución sumergible Trayer instalado en una bóveda subterránea con varias conexiones de cable.

Diseño resistente a las inundaciones

La construcción totalmente sellada permite operar en condiciones sumergidas, lo que reduce el riesgo de interrupciones en condiciones meteorológicas extremas.

Rendimiento medioambiental robusto

Los materiales resistentes a la corrosión resisten el agua salada, los productos químicos y las duras condiciones subterráneas.

Funcionamiento fiable en sistemas críticos

Soporta el funcionamiento y la automatización continuos incluso en entornos adversos y de baja visibilidad.

Especificaciones clave

Tensión nominal

Hasta 38 kV

Corriente continua

600 A

Interrumpir la clasificación

12,5 kA

Rango de configuración

De 3 a 4 vías y de varios vías

Instalación

Subsuelo o subsuelo

Funcionalidades destacadas