Proteja los generadores de hasta 200 MW con nuestros disyuntores de generador de vacío estacionarios. Estos martillos están diseñados para máquinas de 10 MW a 80 MW, con una potencia nominal de 24 kV.
Los generadores necesitan una protección de circuitos sólida y adaptada a las necesidades eléctricas y mecánicas específicas. Nuestros disyuntores de generador de vacío estacionarios totalmente personalizables resuelven este desafío. Diseñamos cada diseño para cumplir con los requisitos de aplicación únicos de su proyecto, garantizando un funcionamiento eficaz y compatible.
Garantice una alta fiabilidad y cumplimiento de los disyuntores probados según las normas IEEE C37.013 y C37.013a. Minimice el tiempo de inactividad con nuestra última tecnología de interruptores de vacío, que ofrece un tiempo medio de espera de más de 50 000 años. Nuestro diseño también elimina el gas SF6, lo que proporciona una solución respetuosa con el medio ambiente.