Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIEBREAK y SIEBREAK-VCB?

El SIEBREAK y el SIEBREAK-VCB son conmutadores interruptores modulares para la protección de circuitos de media tensión. Despliéguelos en bahías independientes, transformadores primarios o en varias configuraciones de línea.

El diseño del conmutador interruptor SIEBREAK de Siemens con carcasa metálica es un producto modular disponible en la configuración de conmutadores y fusibles ensamblado y totalmente integrado tanto mecánica como eléctricamente para proporcionar protección a los circuitos de media tensión. Todos los componentes se han sometido a pruebas exhaustivas para garantizar su funcionamiento de acuerdo con los estándares de fiabilidad, calidad y servicio de Siemens.

El SIEBREAK-VCB reduce la energía de los incidentes de arco eléctrico a 2,1 cal/cm² con una interrupción de 60 ms para mantener su entorno seguro. Los interruptores de vacío ofrecen una conmutación fiable para prolongar la vida útil del producto y minimizar el tiempo de inactividad. El diseño modular simplifica la instalación y se adapta a sus necesidades.

Beneficios clave

Reducir el peligro de los relámpagos

Reduzca la energía de los incidentes de arco eléctrico en aplicaciones de baja tensión con nuestra centralita de interruptores. Proporcionar protección de bus principal y secundario para mitigar los fallos de formación de arcos. Mejore la seguridad eléctrica para cumplir con la NFPA 70E.

Proporcionar protección de media tensión

Logre una protección fiable de los circuitos de media tensión con los conmutadores SIEBREAK y SIEBREAK-VCB. Confíe en los componentes de calidad comprobada. Obtenga una desconexión visible del interruptor de carga y una protección fiable para el interruptor de vacío.

Utilice configuraciones de sistemas adaptables

Utilice el diseño modular de la centralita para satisfacer sus necesidades de distribución flexibles. Configurar para bahías independientes, transformadores primarios o alineaciones: conexión principal-principal y transferencia automática. Adáptese a los tipos de conmutadores individuales y dúplex.

Capacidades destacadas