Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué se desconecta SER?

Diseñados para la distribución aérea, los desconectores SER de un solo aislante de Siemens combinan una construcción robusta con un formato compacto y ligero para ayudar a las tripulaciones a trabajar más rápido y mantener la resiliencia de las redes. Las potencias de 15 a 38 kV, hasta 900 A y BIL de hasta 200 kV ofrecen un rendimiento fiable en condiciones exigentes.

Opciones de cartera

  • Clases de voltaje: 15 kV, 25 kV, 38 kV
  • Corriente continua: 600 A, 900 A
  • Impulso de rayo (BIL): hasta 200 kV

Beneficios clave

Mejorar la fiabilidad de la red

Una arquitectura sólida de un solo aislante y unos materiales comprobados permiten un funcionamiento estable en las líneas aéreas, incluso en entornos hostiles.

Simplifique el mantenimiento de campo

Un diseño compacto y ligero facilita el manejo y la instalación, reduce la carga de los conductores y ayuda a las tripulaciones a completar las tareas de conmutación de forma eficiente.

Reducir los costes del ciclo de vida

Los contactos duraderos y la construcción de las palas ventiladas proporcionan características superiores de transporte de corriente que ayudan a minimizar las interrupciones y las intervenciones de servicio.

Capacidades destacadas