Soporta clasificaciones de alta tensión
Configurado para sistemas de 15 a 38 kV con corriente continua de hasta 1200 A y BIL de hasta 200 kV para aplicaciones de distribución de media tensión
Las resistentes desconexiones de media tensión en línea que se empalman directamente en el conductor para acelerar el mantenimiento seguro con un espacio de aislamiento visible. Disponible hasta 38 kV, 1200 A, con potencias BIL de hasta 200 kV.
Cartera:
El diseño de empalme sostiene el conductor y, al mismo tiempo, crea un espacio de aislamiento claro para que los equipos aíslen los circuitos rápidamente y trabajen con confianza sobre el terreno.
La robusta hoja tubular cuadrada y los contactos plateados de alta presión ofrecen un rendimiento fiable en condiciones exteriores exigentes.
Los ganchos de rotura de carga y los mecanismos de rotura rápida opcionales minimizan los pasos manuales durante el cambio, lo que ayuda a las tripulaciones a trabajar más rápido y con menos cambios de herramientas.
Configurado para sistemas de 15 a 38 kV con corriente continua de hasta 1200 A y BIL de hasta 200 kV para aplicaciones de distribución de media tensión
La arquitectura de desconexión en línea crea una interrupción física y visible en el circuito para simplificar las comprobaciones de seguridad antes del mantenimiento
SEL ofrece una opción de interruptor de expulsión Saf‑T‑Gap; ambas familias incluyen configuraciones de gancho de desconexión y cierre rápido para adaptarse a las necesidades de campo.