Los disyuntores de distribución exterior SDV7 de Siemens ofrecen una interrupción comprobada del vacío en una carcasa compacta y robusta para un rendimiento fiable de media tensión en condiciones exteriores adversas. Elija diseños no resistentes al arco o resistentes al arco con operadores de actuadores magnéticos o de energía almacenada que se adapten a su aplicación de 15,5 a 38 kV.
La cartera incluye:
- SDV7 (no resistente al arco)
- SDV7-AR (resistente al arco)