Conmutador de distribución avanzado diseñado para una instalación superior, que combina configuraciones flexibles, alta fiabilidad y un funcionamiento simplificado para sistemas industriales y de servicios públicos.

Conmutador de distribución avanzado diseñado para una instalación superior, que combina configuraciones flexibles, alta fiabilidad y un funcionamiento simplificado para sistemas industriales y de servicios públicos.

Soporta diseños de bucle, radial y de malla con configuraciones de 2 a 7 vías, lo que permite el despliegue en una amplia gama de redes de distribución.
La construcción de acero inoxidable sellada herméticamente minimiza el mantenimiento y garantiza la fiabilidad del sistema a largo plazo.
El diseño frontal con opciones de rotura visibles mejora la seguridad del operador y simplifica las operaciones de conmutación.
Tensión nominal | Hasta 38 kV |
|---|---|
Corriente continua | 600 A |
Interrumpir la clasificación | 12,5 kA (hasta 25 kA con BCLF) |
Rango de configuración | De 2 a 6 vías |
Instalación | Montado en una almohadilla (por encima del nivel del suelo) |

Soporta configuraciones radiales, de bucle y de malla para los sistemas de distribución, incluidas las aplicaciones de alta corriente de fallo.

Disponible con interruptores de interrupción de carga, interruptores de fallo de vacío y protección con fusible para aplicaciones de transformadores y alimentadores.

Compatible con el SCADA, los operadores de motor y los relés de protección para un funcionamiento de la red totalmente automatizado.