Gestionar diversas demandas
Funciona con tensiones nominales de 15 kV a 38 kV. Gestione corrientes continuas de hasta 900 A y resista los impulsos de un rayo de hasta 150 kV para obtener un rendimiento sólido en aplicaciones de media tensión.
Los desconectores de media tensión LER de Siemens proporcionan una desconexión esencial para sus sistemas de distribución de energía. Estos conmutadores son adecuados para diversas instalaciones de cable y cruce. Las conexiones poco fiables interrumpen las operaciones y comprometen la seguridad en las redes de media tensión. Nuestros desconectores LER resuelven esto con una hoja de cobre tubular cuadrada robusta y bien ventilada y contactos plateados de alta presión. Este diseño proporciona características de transporte de corriente fiables para sus necesidades.
Los complementos opcionales incluyen:
Funciona con tensiones nominales de 15 kV a 38 kV. Gestione corrientes continuas de hasta 900 A y resista los impulsos de un rayo de hasta 150 kV para obtener un rendimiento sólido en aplicaciones de media tensión.
Utilice una hoja de cobre tubular cuadrada robusta y bien ventilada para una transferencia de corriente eficiente y contactos plateados a alta presión para un transporte de corriente uniforme y eficaz.
Sirva a diversas aplicaciones de cableado vertical y cruzado con este producto. Puede seleccionar aislantes de porcelana o polímero según sus condiciones ambientales.