Utilice los disyuntores del generador de vacío extraíble GMSG-GCB en la centralita revestida de metal GM-SG. Proteja máquinas de 10 MW a 80 MW a 15 kV y, al mismo tiempo, cumpla con los requisitos de la norma IEEE C37.013.
Los disyuntores de generadores especializados suelen exigir una formación exhaustiva y un mantenimiento complejo. Simplifique las operaciones con nuestros disyuntores GMSG-GCB, que comparten un diseño común con los disyuntores estándar que no son generadores para eliminar la formación adicional del personal. También puede aprovechar una plataforma de operadores 3AH3 común para agilizar el mantenimiento y la operación con una tecnología conocida.