Nuestra centralita GM-SG-AR resistente a los arcos, con aislamiento del aire y revestida de metal proporciona protección y conmutación fiables para los circuitos de alimentación de media tensión. Úselo en plantas industriales, edificios comerciales, sistemas de suministro eléctrico e instalaciones de cogeneración.
Los incidentes de arco eléctrico representan un riesgo importante para el personal de los sistemas eléctricos. Nuestro conmutador GM-SG-AR resuelve este problema con un diseño resistente a los arcos, probado según la norma IEEE C37.20.7, que proporciona una protección mejorada a su equipo. Reduzca la necesidad de un amplio equipo de protección individual para un entorno operativo más seguro.
La aparamenta GM-SG-AR está disponible como:
- Interior (tipo GM-SG-AR)
- Refugio NEMA 3R para exteriores sin cita previa (tipo SGM-SG-AR)
- Aparato de conmutación para exteriores, revestido en fábrica, revestido en fábrica (tipo S+GM-SG-AR).