Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué se desconecta el anzuelo de clase EHTT?

El desconectador de media tensión con gancho tipo estación EHTT es un conmutador diseñado para la conmutación de transferencia en tándem de subestaciones. Soporta tensiones nominales de 15 a 38 kV y corrientes continuas de hasta 1200 A.

Redirija la energía de forma segura y eficaz cuando sea necesario desviarlo. El interruptor de desconexión EHTT proporciona un medio eficaz y seguro de conseguirlo, mediante una configuración de transferencia en tándem.

Beneficios clave

Aumentar la seguridad

Redirija la energía durante la derivación mediante la configuración de transferencia en tándem del EHTT para minimizar los riesgos en las operaciones críticas y proteger al personal y el equipo.

Mejore la confiabilidad

Logre una transferencia de energía fiable y eficiente con contactos de mordaza de plata y monedas a alta presión y piezas fundidas mecanizadas con precisión. Reducen la resistencia, optimizan el flujo de energía y crean estabilidad en la red.

Apoyar diversos requisitos

Integre las desconexiones EHTT en aplicaciones con una tensión de 15 a 38 kV y una corriente continua de hasta 1200 A. Seleccione opciones de montaje estándar o personalizadas para una instalación flexible que se adapte a sus necesidades específicas.

Capacidades destacadas