Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué se desconecta el anzuelo clase estación EHL?

Nuestros desconectores de media tensión tipo gancho tipo estación EHL proporcionan desconexión y aislamiento con carga para los equipos de subestaciones.

Las subestaciones exigen un aislamiento fiable y una mayor seguridad. Nuestras desconexiones EHL satisfacen esta necesidad al integrar un interruptor Saf-T-Gap, que garantiza un funcionamiento seguro. Instale y retire este interruptor enchufable simplemente con un bastón de escopeta estándar.

Beneficios clave

Mejorar la seguridad

Logre un aislamiento fiable y una mayor seguridad en sus subestaciones. Nuestros interruptores de desconexión EHL proporcionan una protección sólida para el equipo y el personal, lo que minimiza los riesgos durante la operación y el mantenimiento.

Soporta diversas aplicaciones

Implemente interruptores de desconexión EHL en una variedad de aplicaciones con tensiones nominales de 15 a 38 kV y corriente continua de hasta 1200 A.

Simplifique el mantenimiento

Implemente interruptores de desconexión EHL en una variedad de aplicaciones con tensiones nominales de 15 a 38 kV y corriente continua de hasta 1200 A.

Capacidades destacadas