Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué se desconecta EF?

Las desconexiones de media tensión de la clase de distribución EF son conmutadores robustos para redes de distribución de energía eficientes. Utilícelos para una desconexión fiable en un conjunto de brazos cruzados o armazones cuando sea adecuado montarlo con abrazadera.

Las redes de distribución de energía exigen conmutadores fiables y montados de forma segura. Nuestros desconectores EF proporcionan un diseño robusto con un montaje versátil en forma de cruceta, lo que garantiza un funcionamiento estable y seguro. Esto le ayuda a mantener la integridad de la red y la continuidad operativa.

Beneficios clave

Mejorar la fiabilidad de la red

Implemente conmutadores robustos y montados de forma segura en los puntos de desconexión críticos. Esto garantiza una distribución de energía estable y protege su infraestructura, lo que contribuye a una red eléctrica más resiliente y segura.

Optimizar la instalación

Benefíciese de un diseño compacto y de las versátiles opciones de montaje en forma de cruceta. Esto agiliza los procesos de instalación y permite un uso eficiente del espacio en sus redes de distribución.

Obtenga capacidades flexibles

Utilice ganchos de ruptura de carga para controlar la interrupción de la corriente y elija entre varias clasificaciones de voltaje. Esto proporciona una desconexión adaptable y segura para diversas aplicaciones de clase de distribución, lo que contribuye a la continuidad operativa.

Capacidades destacadas