Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué desconectar los interruptores E?

Los interruptores de desconexión E de Siemens son interruptores de corte de aire de media tensión para la distribución de energía. Proporcionan un control de circuitos fiable para aplicaciones de hasta 25 kV y 900 A.

Los sistemas de distribución de energía exigen soluciones sólidas y seguras para los diversos tipos de corriente. Nuestros interruptores de desconexión eléctrica ofrecen interrupciones de circuito fiables. Equípelos con el interruptor Saf-T-Gap opcional para gestionar la magnetización del transformador, la carga de línea, las corrientes de conmutación de bucle y la caída de carga de emergencia, garantizando la estabilidad operativa. Los aislantes duraderos de polímero o porcelana garantizan un rendimiento y una longevidad fiables, lo que reduce las necesidades de mantenimiento.

Beneficios clave

Aplicaciones flexibles

Aplique nuestros conmutadores de desconexión tipo E en circuitos de hasta 600 A. Utilice el interruptor Saf-T-Gap para magnetizar transformadores, cargar en línea y cambiar de bucle a fin de satisfacer las diversas necesidades de distribución de energía.

Mejorar la seguridad

Realizar operaciones críticas, incluida la caída de carga de emergencia. Utilice el interruptor Saf-T-Gap para gestionar de forma segura varias corrientes y proteger su infraestructura.

Integrarse a la perfección

Instale los interruptores de desconexión E fácilmente con los juegos de placa posterior para montarlos con uno o dos brazos cruzados para simplificar la instalación y reducir el tiempo de configuración. Estos conmutadores se pueden integrar sin problemas en su infraestructura actual.

Capacidades destacadas