Diseñados para instalaciones de bóvedas subterráneas, los conmutadores de bóveda seca proporcionan configuraciones flexibles y un rendimiento fiable para los sistemas de distribución urbanos y con limitaciones de espacio.

Diseñados para instalaciones de bóvedas subterráneas, los conmutadores de bóveda seca proporcionan configuraciones flexibles y un rendimiento fiable para los sistemas de distribución urbanos y con limitaciones de espacio.

Los diseños rectangulares compactos permiten su instalación en entornos de bóvedas limitadas y, al mismo tiempo, mantienen la accesibilidad.
Soporta configuraciones de hasta seis posiciones y diseños personalizados para cumplir con los requisitos específicos del almacén.
Aprovecha la comprobada plataforma de conmutación sellada con componentes auxiliares opcionales con clasificación sumergible.
Tensión nominal | Hasta 38 kV |
Corriente continua | 600 A |
Interrumpir la clasificación | 12,5 kA |
Rango de configuración | Hasta 6 vías |
Instalación | Montado en bóveda (por debajo del nivel del suelo) |

Se adapta a varios tamaños y diseños de bóvedas con configuraciones rectangulares de varias vías.

Soporta configuraciones de LBS, VFI y fusionadas para una amplia gama de aplicaciones de distribución.

Los operadores de motor y los sistemas de control se pueden configurar para la integración con SCADA y el control remoto.