Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué 8DAB, un SIG azul?

Implemente un conmutador de disyuntores 8DAB 40 y 8DAB 24 con aislamiento de gas de Siemens para una infraestructura eléctrica de media tensión fiable y segura. Estos modelos establecen un nuevo estándar de sostenibilidad.

Abordar los desafíos ambientales derivados de los gases con alto potencial de calentamiento global de los conmutadores tradicionales. Nuestra centralita GIS 8DAB azul utiliza aire limpio, un medio aislante de origen natural con un potencial de calentamiento global inferior a 1. Reduzca su huella medioambiental y, al mismo tiempo, mantenga la seguridad operativa.

Los sensores inteligentes supervisan las funciones clave para permitir el mantenimiento predictivo y evitar tiempos de inactividad no planificados. El diseño ecológico utiliza materiales reciclables para promover un futuro sostenible para su empresa.

Elija entre 8 DAB 40 disyuntores con aislamiento de gas para una tensión nominal de hasta 40,5 kV y 8 DAB 24 para una tensión nominal de hasta 24 kV.

Beneficios clave

Mejorar la sostenibilidad

Nuestras soluciones utilizan el aire limpio como aislamiento y diseñan para una economía circular a fin de que los materiales sean fácilmente reciclables. Reducir el despilfarro y asignar mejor el uso de los recursos.

Proporcionar una fiabilidad y una seguridad duraderas

Ofrezca una alta fiabilidad y seguridad operativa a su sistema. Nuestro gas no tóxico y altamente estable no contiene PFAS. Una estructura sellada herméticamente proporciona una vida útil prevista de 40 años.

Reducir el tiempo de inactividad no planificado

Evite el tiempo de inactividad no planificado con sensores inteligentes que supervisen las funciones clave para el mantenimiento predictivo y la mejora de la eficiencia operativa.

Capacidades destacadas

Empezar