Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Automatic Recipe Control impulsado por MAVAL

Maval es una empresa de ingeniería especializada en soluciones de automatización, control de procesos y gestión de operaciones de extremo a extremo para las industrias de fabricación discreta y de procesos. Nuestros amplios conocimientos del sector nos permiten garantizar una gestión integral de los proyectos mediante soluciones innovadoras y competitivas. Nuestras soluciones llave en mano se basan en sistemas escalables y abiertos, que se adaptan a todas las necesidades y procesos: sistemas de automatización y control de procesos, comunicaciones industriales, visión artificial, gabinetes de control, gestión de operaciones de fabricación MOM e integración con sistemas ERP.

¿Por qué Automatic Recipe Control?

Una solución de control automático diseñada con la tecnología SIMATIC TIA Portal de Siemens y WinCC Unified para la gestión de recetas en los sistemas de dosificación. Permite un funcionamiento eficiente y aumenta la productividad de la planta al mejorar la precisión, la trazabilidad y reducir el riesgo de errores de formulación. Además, permite la integración con el ERP para gestionar el consumo, los datos históricos y los pedidos de producción a través de bases de datos SQL y soluciones como OpCenter Connect MOM.

Automatic Recipe Control

Ventajas

  • Aumento de la eficiencia de la producción mediante la gestión automatizada de las recetas.
    Reducción de los errores de formulación, garantizando una dosificación precisa.
    Mayor productividad con procesos más rápidos y fiables.
    Acceso web al SCADA, que permite la monitorización remota y la flexibilidad operativa.
  • Interfaz intuitiva y mejorada, que facilita la operación.
    Integración con el ERP, optimización del análisis de datos y la trazabilidad.
    Reducción de los tiempos de instalación y puesta en marcha, minimizando los errores.
    Optimización de costes mediante el aprovechamiento de la infraestructura existente.

Funcionalidades destacadas