¿Por qué Utilice los datos para generar valor para su empresa?
Desde la importante cantidad de datos generados y transmitidos hasta su análisis: gracias a la emulación y simulación de las plantas de producción y a las funciones de control administrativo y de producción, es posible apreciar la importante cantidad de datos que se generan y transmiten en una fábrica. Además, se explorará cómo pueden analizarse de forma rápida, masiva y combinarse para generar valor para el negocio.
Los módulos de formación incluyen el siguiente contenido:
Internet de las cosas - Computación de alto rendimiento (HPC) - Arquitecturas orientadas a la nube y a los servicios - Computación en nube y fabricación en la nube - Gestión de datos de productos - Ciberseguridad - Modelos estadísticos y probabilísticos basados en el uso del análisis de macrodatos - Inteligencia artificial.
Ventajas
- Certificado de participación emitido por MADE - Competence Center i4.0
- El curso puede recibir subvenciones estatales italianas y se puede cubrir hasta el 100%
- Descubra los descuentos disponibles para su empresa