Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

waveware® impulsado por Loy & Hutz Solutions

Loy & Hutz, fundada en 1987, es una empresa de software líder en los campos de CAFM (gestión de instalaciones asistida por ordenador) y mantenimiento. Con más de 1000 clientes intersectoriales, incluidas empresas, pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos, autoridades y hospitales, Loy & Hutz se ha consolidado como un socio fiable para aplicaciones empresariales innovadoras.<br/>La plataforma de software waveware® sirve de base para todas las aplicaciones, que se pueden integrar en una solución de software completa e inteligente. Las herramientas de desarrollo gráfico permiten personalizar fácilmente las interfaces y los procesos del software. Las interfaces profesionales facilitan un intercambio de datos fluido con Siemens Building X, SAP y muchos otros sistemas.

¿Por qué Plataforma de software para CAFM y procesos empresariales?

La plataforma waveware® proporciona una solución de software integral para la gestión y el mantenimiento de las instalaciones, dirigida a los directores de las instalaciones, a los profesionales del mantenimiento y a muchos más en sectores como la sanidad, la logística y la fabricación. Estos usuarios se enfrentan a desafíos como procesos ineficientes, datos fragmentados y la necesidad de integrar sistemas.

El software modular CAFM Wave Facilities permite a los usuarios personalizar su experiencia con más de 80 aplicaciones. Las herramientas de desarrollo gráfico facilitan la personalización de los procesos, mientras que las interfaces profesionales permiten un intercambio de datos sin problemas con sistemas como Siemens Building X y SAP. La aplicación móvil waveware® MOBILE garantiza el acceso móvil a toda la solución CAFM, incluso sin conexión.

Los clientes se benefician de la eficiencia operativa, el ahorro de costes y la satisfacción de los usuarios. Con más de 35 años de experiencia, Loy & Hutz se ha consolidado como un exitoso proveedor de CAFM, con numerosos éxitos en colaboración con los clientes.

Descripción general del producto waveware®

Ventajas

  • CAFM a medida: la plataforma waveware® ofrece a los usuarios su solución CAFM individual con más de 80 aplicaciones. El diseño modular satisface las necesidades específicas de sectores como la salud, la industria y las autoridades públicas. Las herramientas de desarrollo gráfico permiten una personalización potente de las interfaces y los procesos.
  • Integración y accesibilidad perfectas: la plataforma waveware® proporciona interfaces para el intercambio de datos con sistemas como Siemens Building X y SAP, lo que garantiza una integración fluida en los flujos de trabajo. La aplicación waveware® MOBILE permite el acceso desde cualquier lugar a la solución CAFM, lo que aumenta la productividad, incluso sin conexión.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...

Gestión eficiente de los dispositivos médicos

La aplicación de software waveware® MED proporciona una gestión profesional de los dispositivos médicos en hospitales y centros asistenciales, cumple con todos los requisitos del MPDG y el MPBetreIBV, permite registrar los datos técnicos y legales y facilita su evaluación para mejorar la atención y la seguridad de los pacientes.