Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los centros de control de motores estándar tiastar™?

Los centros de control de motores (MCC) tiastar estándar de Siemens son unidades modulares e independientes diseñadas para una distribución eficiente de la energía industrial. Estos MCC cumplen con las normas UL y NEMA y proporcionan una solución fiable para diversas aplicaciones.

La distribución de energía industrial a menudo se enfrenta a desafíos de seguridad, espacio e integración. Nuestros MCC estándar Tiastar cuentan con un diseño seguro y robusto, con acero de gran calibre y barreras internas para mayor durabilidad. Las unidades de alta densidad le ayudan a ahorrar hasta un 50% de espacio en las unidades y a optimizar la distribución de sus instalaciones.

Integre los variadores SINAMICS G120 para un control avanzado del motor y una mayor eficiencia energética.

Ventajas clave

Mejorar la seguridad y la durabilidad

Confíe en un diseño seguro y robusto con acero de gran calibre para la estructura y los paneles laterales. Las secciones están separadas por barreras de acero calibre 14 para proporcionar rigidez y durabilidad y un funcionamiento fiable a largo plazo.

Optimice el espacio con unidades compactas

Reduzca su espacio operativo con MCC de alta densidad y ahorre hasta un 50% de espacio unitario. Este diseño compacto le ayuda a maximizar el valioso espacio de planta para ahorrar costes y optimizar sus instalaciones.

Aproveche la tecnología de propulsión avanzada

Integre los variadores SINAMICS G120 en sus MCC Siemens. Obtenga las ventajas del variador de frecuencia, como la mejora del control del motor y la eficiencia energética. Optimice sus procesos industriales para mejorar el rendimiento.

Funcionalidades destacadas

Explore los recursos y productos relacionados