Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué disyuntores principales residenciales?

Los kits de disyuntores principales (MBK) de Siemens transforman los centros de carga de Siemens en una red eléctrica flexible y lista para el código con una instalación convertible e invertible en un diseño compacto y probado sobre el terreno, lo que ayuda a los contratistas a acelerar las instalaciones, reducir los SKU y mantener las actualizaciones en conformidad.

Ejemplos de carteras:

  • MBK200A, monofásico, 200 A, 22 kAiC
  • MBK225A, monofásico, 225 A, 22 kAiC
  • MBK3100, trifásico, 100 A, 10 kAiC
  • MBK3175R, trifásico, 175 A, 10 kAiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Beneficios clave

Simplifique la conversión de paneles

Convierta los centros de carga principales de Siemens en disyuntores principales en cuestión de minutos con hardware basado en kits e instrucciones claras, lo que minimiza el tiempo de inactividad en los trabajos de modernización.

Reducir el riesgo de inventario

Utilice diseños convertibles e invertibles que cubran la alimentación superior o inferior y una gama de amplificadores nominales para que menos SKU sirvan para más aplicaciones.

Aumente la confianza en el código

Confíe en los kits de disyuntores principales con certificación UL 489, diseñados para los centros de carga de Siemens para dar soporte a las instalaciones residenciales que cumplen con los requisitos.

FUNCIONES DESTACADAS

Empezar