Nuestros disyuntores residenciales de doble función combinan la protección GFCI y AFCI de 5 mA de clase A. Proteja su casa contra las fallas de arco y las fallas a tierra, garantizando la seguridad eléctrica esencial para los propietarios de viviendas.
El Código Eléctrico Nacional exige la protección contra fallos de arco y de tierra para los circuitos de cocina y lavandería. Tradicionalmente, esto requería dos dispositivos distintos. Nuestros disyuntores de doble función integran ambas protecciones en un solo dispositivo, lo que simplifica la conformidad y la instalación.