Los paneles de alimentación remota de Siemens ofrecen una distribución de energía escalable y de alta densidad para los centros de datos modernos. Con potencias de 250 A a 1200 A, soporte para hasta 336 circuitos y medición y monitorización integradas, los RPP ayudan a los operadores a ampliar la capacidad, mejorar la visibilidad y mantener el tiempo de actividad en un espacio que ahorra espacio.