Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué centralitas conectadas por detrás?

Las centralitas conectadas por la parte trasera de Siemens ofrecen una distribución de energía sólida con acceso de control frontal y servicio de cable y bus en la parte trasera para una instalación más rápida y un mantenimiento más seguro en entornos energéticos comerciales, institucionales y críticos.

Construidos y probados según las normas UL 891 y NEMA PB2 con una potencia de hasta 6000 A, están diseñados para funcionar en condiciones exigentes.

Artículos de cartera

  • NEMA 1 cubierta
  • NEMA 3R sin cita previa para exteriores
  • NEMA 3R para exteriores sin acceso sin cita previa
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Beneficios clave

Agilizar el mantenimiento

El acceso de control frontal y los compartimentos traseros para cables y autobuses separan las áreas de trabajo, lo que acelera las inspecciones y reduce el tiempo de inactividad durante el servicio.

Maximice la fiabilidad

La construcción UL 891 y NEMA PB2 con conjuntos probados ofrece un rendimiento constante en sitios comerciales y de energía críticos.

Apoyar despliegues flexibles

Las opciones de NEMA 1 y NEMA 3R para interiores, incluidos los diseños sin cita previa, se adaptan a las condiciones del sitio y a los requisitos de seguridad.

Capacidades destacadas