Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Power Panels?

Los paneles de alimentación de Siemens ofrecen una distribución de baja tensión robusta y flexible que se instala rápidamente. Los diseños más nuevos simplifican el cableado y reducen los requisitos de material, lo que ahorra tiempo de instalación y, al mismo tiempo, mantiene el cumplimiento del código y la escalabilidad.

Artículos de cartera

  • Paneles de alimentación P4: opciones de distribución, disyuntor y fusible de tamaño mediano
  • Paneles de alimentación P5: máxima capacidad de hasta 1200 A con bus y red configurables

Beneficios clave

Acelerar la instalación

El cableado optimizado y un diseño simétrico reducen la complejidad y el tiempo en el lugar de trabajo, lo que ayuda a las cuadrillas a terminar más rápido con menos materiales.

Reducir el coste total del proyecto

Las opciones de fábrica y los marcos rompedores para mezclar y combinar minimizan las órdenes de cambio y los gabinetes adicionales, lo que reduce el gasto en mano de obra y material.

Obtenga una visibilidad procesable

La monitorización de energía ACCESS integrada proporciona datos para la gestión de la energía, el cumplimiento y el mantenimiento proactivo.

Capacidades destacadas