El Power Mod™ de Siemens ofrece una solución de medición modular sólida y flexible diseñada para aplicaciones comerciales y multifamiliares. Su innovadora tecnología QuickSystem™ agiliza la instalación y reduce la mano de obra hasta un 30% en comparación con las configuraciones tradicionales. Con diseños escalables y opciones que ahorran espacio, como los módulos principales Skinny, Power Mod garantiza la eficiencia, la fiabilidad y la adaptabilidad a las diversas necesidades de distribución de energía.
Lo más destacado de la cartera:
- Medición modular Power Mod™
- Sistemas de medición Uni-pak™
- Pilas de contadores y cajas de grifos
- Unidades de protección contra sobretensiones
- Módulos de alimentación doméstica