Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué una unidad de distribución de energía?

Las PDU de Siemens ofrecen una distribución de energía flexible y de alto rendimiento para los espacios en blanco de los centros de datos, las construcciones de colocación y los despliegues periféricos. Diseñados para un despliegue rápido y configurables según los requisitos específicos del sitio, ayudan a los operadores a ampliar la capacidad con rapidez y, al mismo tiempo, a mantener la fiabilidad, la protección y la visibilidad de las cargas críticas.

Personalizable y escalable

Las opciones configurables de medición, distribución y conectividad ayudan a alinear cada PDU con los requisitos del sitio y, al mismo tiempo, a respaldar el crecimiento de alta densidad en los entornos empresariales, de hiperescala, de colocación y perimetrales.

Distribución de energía crítica fiable

Basadas en disyuntores de carcasa moldeada de 3 VA de Siemens y en una sólida tecnología de paneles, las PDU de Siemens proporcionan una distribución de energía fiable y eficiente que ayuda a mantener en funcionamiento las cargas de TI de misión crítica.

Monitorización y visibilidad avanzadas

La integración nativa con el EPMS y el BMS a través de Modbus o BACnet proporciona una monitorización en tiempo real y una visión práctica del rendimiento energético, la capacidad y los principales parámetros eléctricos.

Detalles clave

Potencia nominal

300 a 1250 kVA

Tensión de entrada

240 V, 480 V, 600 V

Tensión de salida

480/277 V, 415/240 V, 208/120 V

Clasificación de cortocircuitos

Hasta 100 kAiC

Comunicaciones

Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3

Estándares

Con certificación UL 891, transformador con certificación UL 1561

Funcionalidades destacadas

Explore recursos adicionales

Hoja informativa de la PDU

Las PDU de Siemens proporcionan una distribución de energía flexible y escalable para centros de datos, colocación y sitios periféricos. Con configuraciones personalizables, un rendimiento fiable y una monitorización avanzada, son compatibles con entornos de TI de alta densidad.