Los conmutadores de panel Siemens ofrecen un rendimiento comprobado y una aplicación flexible que se adapta a una distribución de energía segura y fiable. Capacidades de 30 a 1200 A, versiones de doble montaje para uso individual o grupal, además de opciones de derivación y extracción que le permiten adaptar la protección al trabajo. El diseño característico de Vacu‑Break está diseñado para durar en entornos exigentes.
Las opciones de cartera incluyen:
- 30 a 1200 clasificaciones A
- Configuraciones individuales o grupales de doble montaje
- Opción de viaje en derivación para planes con culpa terrestre
- Opción extraíble
- Construcción Vacu‑Break para una mayor durabilidad