Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué PAK Metering?

Siemens PAK Metering ofrece paquetes flexibles de contadores multiposición para interiores y exteriores que simplifican la instalación y optimizan el espacio en las paredes. Las configuraciones abarcan de 2 a 6 posiciones con enchufes de 4/5 mordazas, provisiones de disyuntores para inquilinos de hasta 200 A, servicio aéreo o subterráneo y capacidades de bus de hasta 1000 A, ideal para proyectos multifamiliares.

Cartera:

  • WP: modelos estándar sin derivación
  • WEP: EUSERC o variantes que cumplen con los servicios públicos
  • WPL: modelos de derivación con palanca
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Beneficios clave

Acelerar la instalación

Los gabinetes compactos pretransportados y el montaje en pared simplifican la configuración y reducen la mano de obra in situ para acelerar la entrega del proyecto.

Configurar para cada empresa de servicios públicos

Elija de 2 a 6 posiciones, enchufes de 4/5 mordazas, cubiertas anulares o sin anillos y servicio aéreo o subterráneo para cumplir con los requisitos locales.

Confíe en estándares comprobados

La construcción con certificación UL con referencias ANSI/NEMA permite un rendimiento duradero en interiores y exteriores y unos resultados de inspección uniformes.

Capacidades destacadas

Empezar