Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué elegir una centralita integrada con microrredes?

Al unir la distribución de energía y el control de las microrredes en una única plataforma integrada, MIS permite a los clientes modernizar su estrategia energética y, al mismo tiempo, mantener la confianza operativa desde el primer día. Diseñado para la interoperabilidad, el MIS permite reducir significativamente los plazos de entrega, aumentar la confianza con las empresas de servicios públicos y la flexibilidad necesaria para evolucionar a medida que cambian las necesidades energéticas. Siemens se asocia con los clientes durante todo el ciclo de vida, desde la planificación inicial y la contratación de los servicios públicos hasta la puesta en marcha y la operación a largo plazo, lo que garantiza un rendimiento resiliente y la confianza normativa.

Ventajas clave

Integración perfecta

  • DER Integration Utility, generador, energía solar fotovoltaica y almacenamiento de energía en baterías
  • Enfoque independiente del proveedor para la integración de DER
  • Supervisión y control inteligentes mediante la SICAM A8000
  • Pantalla táctil HMI de 22 pulgadas para un funcionamiento intuitivo

Control y automatización inteligentes

  • Funcionalidad de aislamiento automático, arranque en negro y respuesta a la demanda
  • Supervisión y control en tiempo real de las energías renovables, el almacenamiento, los cargadores, los generadores y las cargas de vehículos eléctricos
  • Protección y seguridad avanzadas con relé SIPROTEC

Flexible y cumple con las normas

  • Configuraciones interiores (NEMA 1) y exteriores (NEMA 3R)
  • Configuraciones de centralita UL 891 disponibles
  • Arquitectura preparada para el sistema de control de alimentación UL 3141 e IEEE 2030.7

Funcionalidades destacadas

Industrias

Select...

Centralita integrada de microrredes en los centros de datos

Energía siempre activa para las operaciones de misión crítica. Los centros de datos utilizan el MIS para integrar la energía de los servicios públicos, la generación de respaldo, el almacenamiento de baterías y la energía renovable en una única plataforma inteligente. Con funciones de monitorización, control automatizado e aislamiento en tiempo real, MIS ayuda a mantener el tiempo de actividad, a satisfacer la creciente demanda de energía, a mejorar la eficiencia energética y a reducir el riesgo de costosos cortes de energía.

Sistema de datos SIVACON 8PS- L: energía para los centros de datos del mañana, fácil de conectar y usar

Preguntas más frecuentes