Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Lighting Panels?

La familia de paneles de iluminación Siemens distribuye la energía de manera eficiente los circuitos de iluminación, con configuraciones de hasta 800 A.

Nuestros diseños flexibles y características innovadoras resuelven diversos desafíos de instalación y simplifican los proyectos. Utilice los paneles de iluminación P1 desmontados a través de distribuidores autorizados para reducir los plazos de entrega.

Nuestra cartera de paneles incluye:

  • Paneles de iluminación P1: disponibles en configuraciones de 250 A y 400 A como máximo, paneles y disyuntores ramificados de 15 A a 125 A montados y desmontados de fábrica.
  • Paneles de iluminación P2/P3: disponibles en configuraciones de disyuntor principal y terminal principal de 800 A y en tipos de disyuntores ramificados de 15 A a 250 A.
  • Paneles de coordinación: disponibles para necesidades de soluciones fusibles y requisitos de ancho reducido.

Capacidades destacadas