Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Inhab Power Mod con Rapidflx?

Prepare su sistema eléctrico multifamiliar para el futuro con Inhab Power Mod con Rapidflx. Diseñado para el presente y el mañana, simplifica la carga de los vehículos eléctricos, la preparación para la energía solar y la electrificación en un espacio compacto. Ahorre un valioso espacio, reduzca los costes de cableado y ofrezca una infraestructura flexible y lista para actualizarse que siga el ritmo de la evolución de la demanda de energía.

Inhab Power Mod con mango invertido Rapidflx.

Una plataforma que se amplía con la electrificación

El Power Mod de Inhab le da la potencia necesaria para realizar proyectos multifamiliares preparados para vehículos eléctricos sin rediseñar las salas eléctricas ni sobredimensionar la infraestructura.

La carga de vehículos eléctricos sin facturación es un quebradero de cabeza

La carga de vehículos eléctricos con taxímetro del inquilino ofrece una facturación justa y transparente, a la vez que mantiene las operaciones sencillas y sin preocupaciones.

Diseñado para instalar, no para improvisar

Al colocar los martillos eléctricos y solares directamente dentro de la pila de contadores, la instalación es más limpia, rápida y fácil de inspeccionar.

Funcionalidades destacadas

Explorar productos relacionados