Supervisar el consumo de energía
Con el gestor de carga de Inhab, puede controlar la energía de su hogar en tiempo real. Identifica la capacidad disponible para grandes cargas eléctricas y una distribución eficiente de la energía.
El Inhab Load Manager es un sistema de gestión de energía que monitoriza continuamente el consumo de energía de su hogar. Proporciona una distribución óptima de grandes cargas eléctricas, como cargadores de vehículos eléctricos, calentadores de agua y bombas de calor.
Los hogares suelen tener problemas con el aumento de la demanda eléctrica de los nuevos electrodomésticos, con el riesgo de sobrecargar el sistema o con costosas mejoras de los paneles. El gestor de carga de Inhab gestiona de forma inteligente su capacidad eléctrica actual para evitar sobrecargas y evitar el servicio público, lo que le ahorra dinero y garantiza la seguridad del hogar.
Según su hogar, mejorar el servicio eléctrico y el panel eléctrico al añadir cargas grandes, como los cargadores de vehículos eléctricos, podría costar entre 3000 y 20 000 dólares. Utilice el gestor de carga de Inhab para evitar estos costes.
Ahora puede optimizar la capacidad eléctrica existente para nuevas cargas y evitar peligrosas sobrecargas del sistema. Esto mantiene el sistema eléctrico de su hogar estable y fiable.
Instale el compacto Inhab Load Manager con facilidad, ya que requiere un espacio mínimo. Conéctelo a un cargador de vehículos eléctricos de cualquier marca u otro electrodoméstico grande para obtener una solución flexible y preparada para el futuro para las necesidades energéticas de su hogar.
Con el gestor de carga de Inhab, puede controlar la energía de su hogar en tiempo real. Identifica la capacidad disponible para grandes cargas eléctricas y una distribución eficiente de la energía.
Utilice este producto con centros de carga de cualquier marca o grandes cargas residenciales: calentadores de agua, bombas de calor, bombas para piscinas y cargadores para vehículos eléctricos. La capacidad de integrarse con diversas tecnologías permite una gestión flexible de la energía doméstica.
Priorice las cargas para evitar superar la capacidad eléctrica y las costosas mejoras de los paneles. Desconectamos automáticamente la energía cuando se superan los umbrales para mantener la estabilidad eléctrica de su hogar.