Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué usar interruptores de seguridad de alta resistencia?

Nuestros interruptores de seguridad de alta resistencia proporcionan un control y desconexión confiables de circuitos para varios sistemas eléctricos. Estos conmutadores brindan seguridad y continuidad operativa en diversos entornos industriales y comerciales. Prevenga los riesgos eléctricos y refuerce la integridad del sistema con un control de energía seguro y eficiente. La operación rápida de fabricación y desmontaje y el cambio visible de las cuchillas mejoran la seguridad del operador y simplifican el mantenimiento.

A Siemens heavy-duty safety switch with a 100A rating and model number SM-HD-NONFUS-R01-C04.

Ventajas clave

Logre un rendimiento fiable

Disfrute de una sólida flexibilidad de aplicaciones con nuestros interruptores de seguridad de alta resistencia. Esto garantiza que sus operaciones funcionen sin problemas y se adapten a las diversas necesidades.

Simplifique la instalación

Benefíciese de los nuevos gabinetes optimizados que ofrecen una instalación más sencilla. Este diseño agiliza el proceso de configuración, reduce el tiempo y el esfuerzo y, al mismo tiempo, garantiza una conexión eléctrica segura y eficiente.

Mejore la seguridad

Priorice la seguridad con nuestras nuevas clasificaciones de corriente de cortocircuito sin fusibles. Probamos y documentamos su precisión con martillos de 3 VA para brindar una protección confiable durante toda la vida útil del producto.

CAPACIDADES DESTACADAS