Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué usar interruptores de seguridad de uso general?

Los interruptores de seguridad de uso general ofrecen un rendimiento confiable para circuitos de alimentación con una potencia nominal de 240 V AC o menos. Utilice estos interruptores en aplicaciones con requisitos de servicio estándar y condiciones de servicio típicas.

Las necesidades del proyecto varían y requieren configuraciones de conmutadores específicas para diseños que ahorren espacio o un cableado amplio. Nuestra línea ampliada de interruptores de seguridad de uso general resuelve este desafío al ofrecer diversas opciones que se adaptan a los requisitos únicos de su proyecto.

La serie de conmutadores GD actualizada es la siguiente: • Serie

GD Compact • Serie

GD Plus

Serie GD MAX

Ventajas clave

Simplifique la instalación

Benefíciese del aumento del espacio de doblado del alambre y de las caídas tangenciales en clasificaciones de 100 a 600 A. Este diseño acelera la instalación, lo que facilita y hace que su trabajo sea más eficiente.

Obtenga flexibilidad

Elija interruptores en versiones de 2 y 3 polos, disponibles en diseños fusibles y no fusibles. Seleccione carcasas de tipo 1 y 3R para cumplir con los requisitos específicos de su aplicación.

Aumente la seguridad

Confíe en los nuevos valores nominales de corriente de cortocircuito (SCCR) para los interruptores de seguridad sin fusibles combinados con la línea de interruptores de 3 VA. Priorizamos su seguridad y precisión durante toda la vida útil del producto.

Funcionalidades destacadas