Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué una centralita USB conectada desde la parte frontal?

Las centralitas SB de Siemens con conexión frontal ofrecen una distribución de energía modular y robusta con una potencia nominal de 400 A 6000 A. El acceso solo frontal agiliza los diseños y reduce el esfuerzo de instalación, mientras que el diseño UL 891 y NEMA PB-2 garantiza un rendimiento fiable en instalaciones exigentes.

Cartera:

  • SB1: aplicaciones con espacio limitado, hasta 2000 A
  • SB2: capacidad y opciones adicionales, hasta 4000 A
  • SB3: configuraciones personalizadas, hasta 6000 A

Beneficios clave

Optimizar el espacio

Colóquelo directamente contra una pared con todas las terminaciones accesibles desde la parte delantera, lo que elimina el espacio trasero para salas eléctricas reducidas.

Acelerar la instalación

Las secciones modulares y las opciones integradas en fábrica simplifican el diseño, reducen el cableado y el tiempo y el coste de instalación en las nuevas construcciones y modernizaciones.

Escalar la energía de forma segura

Cubre 400 A 6000 A con conformidad con UL 891 y NEMA PB-2, carcasas de tipo 3R opcionales y soportes de bus de hasta 200 kA para entornos con muchos fallos

Capacidades destacadas