Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué un conmutador de baja tensión conectado en la parte frontal?

Nuestra centralita de baja tensión con conexión frontal, tipo WL, ofrece una solución con todas las conexiones del cliente accesibles desde la parte frontal. Este diseño simplifica los procesos de instalación y mantenimiento. La centralita tradicional requiere acceso por detrás, lo que limita las opciones de instalación y aumenta el espacio obligatorio. Nuestra centralita elimina esta necesidad y permite el montaje directo en la pared. Reubicamos el compartimento de conexión del disyuntor trasero para optimizar la distribución de sus instalaciones. Su tamaño compacto ahorra valioso espacio y reduce los costes de instalación. La medición y la retransmisión avanzadas de los interruptores ayudan a la gestión de la energía y al análisis de la calidad de la energía, lo que le ayuda a optimizar la eficiencia operativa y a ahorrar costes.

Beneficios clave

Optimizar el espacio

Elimine la necesidad de acceso trasero y permita el montaje directo en la pared. Esto optimizará el diseño de sus instalaciones. Simplifique la instalación y el mantenimiento con las conexiones frontales.

Mejorar la integración

Conéctese sin esfuerzo con los protocolos de comunicación industrial estándar. Obtenga un control exhaustivo y datos en tiempo real para tomar decisiones informadas.

Mejorar la seguridad

Mejore la seguridad del personal y el equipo con una configuración adaptable de doble disyuntor. Configure la protección para que se adapte a los requisitos operativos y minimice los riesgos.

FUNCIONES DESTACADAS