Los interruptores de desconexión Siemens ofrecen una línea completa de soluciones para aplicaciones comerciales e industriales. Estos conmutadores van de 16 a 800 A y ofrecen opciones flexibles para diversos sistemas eléctricos.
Aísle de forma segura los circuitos eléctricos para situaciones de mantenimiento, reparación y emergencia con nuestros interruptores de desconexión. Le ayudamos a mantener la seguridad y la eficiencia operativas proporcionando un aislamiento fiable de los circuitos y protegiendo al personal y al equipo.
Nuestra cartera incluye:
- Desconexiones sin fusibles UL508 3LD2
- Desconexiones fusibles y no fusibles UL 98
- Interruptor fusible compacto giratorio (CFS)
- Interruptor rotativo compacto sin fusible (CNFS)
- Conmutadores robustos VBII de hoja visible, fusibles y no fusibles