Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic impulsado por Koettermann

Köttermann produce soluciones flexibles de acero para equipos de laboratorio cerca de Hannover desde hace más de 75 años. Aquí se crean componentes personalizados que simplifican el trabajo diario del laboratorio, garantizan unas operaciones de laboratorio sostenibles y un entorno seguro. El equipo personalizado incluye muebles de laboratorio y armarios de humos, armarios de seguridad y materiales peligrosos, así como una variedad de soluciones de suministro multimedia.
Los clientes nacionales e internacionales cuentan con el apoyo de más de 150 empleados con una oferta de servicios integral, desde la planificación hasta el mantenimiento. Hay seis compañías de ventas y socios comerciales cuidadosamente seleccionados en todo el mundo para cumplir con los requisitos de los clientes.

¿Por qué Cómodo control de las vitrinas de humos?

El panel de control TouchTronic multifuncional de Köttermann combina un control seguro de la cámara de humos y las funciones de monitorización necesarias de forma aún más eficiente para facilitar su manejo. Adaptado ergonómicamente a las actividades y los procesos de la vitrina de humos, todas las funciones se pueden manejar con una sola mano. Gracias al moderno panel IPS, la pantalla táctil, clara y fácil de leer, se puede operar con guantes de laboratorio de diferentes grosores. Basta con un ligero toque con el dedo para introducir la configuración deseada; la superficie es, en consecuencia, sensible al tacto. Una característica única del nuevo TouchTronic es la pantalla de sustancias peligrosas: antes, las sustancias peligrosas se marcaban en la vitrina de humos con una nota o una etiqueta, pero ahora la pantalla las muestra digitalmente. Los usuarios seleccionan los símbolos de advertencia adecuados del conocido reglamento del GHS (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación, Etiquetado y Envasado de Productos Químicos) y escriben directamente los comentarios adicionales.

Köttermann Inhouse

Ventajas

  • Ergonómico: todas las funciones de la cámara de humos se pueden controlar simplemente con TouchTronic
  • Rápido, alta potencia de procesamiento durante la operación
  • Funciones individuales de configuración para que se adapten a su trabajo
  • Pantalla táctil IPS de alto contraste, se puede operar con guantes
  • La pantalla de sustancias peligrosas indica todas las sustancias peligrosas visibles utilizadas.
  • Simplifique su vida laboral diaria

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados