Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard impulsado por Koettermann

Köttermann produce soluciones flexibles de acero para equipos de laboratorio cerca de Hannover desde hace más de 75 años. Aquí se crean componentes personalizados que simplifican el trabajo diario del laboratorio, garantizan unas operaciones de laboratorio sostenibles y un entorno seguro. El equipo personalizado incluye muebles de laboratorio y armarios de humos, armarios de seguridad y materiales peligrosos, así como una variedad de soluciones de suministro multimedia.
Los clientes nacionales e internacionales cuentan con el apoyo de más de 150 empleados con una oferta de servicios integral, desde la planificación hasta el mantenimiento. Hay seis compañías de ventas y socios comerciales cuidadosamente seleccionados en todo el mundo para cumplir con los requisitos de los clientes.

¿Por qué Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Las vitrinas de humos extraen el aire acondicionado que consume mucha energía del laboratorio. Un diseño de producto bien pensado ayuda a reducir los costes operativos y a mantener el mismo nivel de seguridad. La cámara de humos EcoPlus de Köttermann requiere un flujo de aire bajo debido a su tecnología y diseño de aire especiales. Con un flujo volumétrico constante recomendado de 275 m³/h por metro de ancho de la cámara de humos, la cámara de humos de bajo consumo consume alrededor de un 30 por ciento menos de aire de escape que una cámara de humos estándar del mercado. Esto ahorra hasta 1000 euros en costes operativos al año. La pieza central es la exclusiva tecnología de flujo, que reduce el flujo volumétrico de aire y, al mismo tiempo, cumple con todos los requisitos de seguridad. Los estándares son, en consecuencia, altos: en la prueba de robustez para evaluar el rendimiento de las vitrinas de humos, la ráfaga de gas de prueba de la EcoPlus está un 70 por ciento por debajo del valor límite exigido por la BG RCI para las vitrinas de humos.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Ventajas

  • Reduce los costes operativos hasta un 30 por ciento según las condiciones de la habitación
  • Durabilidad y sostenibilidad gracias al acero como material
  • Espacio de sobra para electrodomésticos gracias a una profundidad interior especialmente grande
  • Equipo personalizado de gas, agua y electricidad
  • Sistema de aire de escape con flujo optimizado

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Requisitos previos

Planificación de pCon: decida qué características tendrá su futura vitrina de humos.